Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3P1700UI
Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC

UPS Eaton 3P Ellipse USB IEC, 1700 VA, 1040 W, Intrare: C14, Ieșiri: (4) C13, (4) C13 doar pentru protecție la supratensiune, încărcare USB, Tower

Specificații generale

Nume produs
Eaton 3P Ellipse UPS
Cod de catalog
3P1700UI
EAN
3553340621451
Lungime/adâncime produs
312 mm
Înălțimea produsului
305 mm
Lățimea produsului
81 mm
Greutatea produsului
7.8 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificare(ări)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Codul modelului
Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC

Informații suplimentare

Funcție de oprire automată
Da
Culoare
Negru
Tip de construcție
Model independent
Eficiență
97%
Conținutul ambalajului
  • (2) cabluri IEC-IEC
  • Cablu USB
  • Pornire rapidă
  • Instrucţiuni de siguranţă
Fază (intrare)
1
Fază (ieșire)
1
Kit de montaj rack
Nu
Protecție la supratensiune
Da
Interfață USB
Da

Battery specifications

Gestionare baterie
Baterii înlocuibile, Test automat al bateriei, protecție împotriva descărcării profunde, capabilitate de pornire la rece
Cantitate de baterii
2
Valoare nominală baterie
12 V / 9 Ah
Tipul de baterie
Sigilat; acid de plumb
Capabilitate extinsă baterie
Nu
Grafic funcționare
Vizualizați graficul de autonomie

Comunicație

Comunicare
Port USB (compatibil HID)
Interfață Ethernet
Nu
Fante de extensie
Da
Include placă de rețea
Nu
Contact comutator fără potențial
Nu
Compatibilitate software
Eaton UPS Companion (permite oprirea în siguranță a sistemului, contorizarea consumului de energie și configurarea UPS-ului)
Tip de interfață
USB
Interfață utilizator
Afișaj LED

Intrare electrică

Conexiune de intrare
C14
Interval de frecvențe de intrare
46-70 Hz
Tensiune nominală de intrare
230V prestabilit (220/230/240V)
Interval tensiune de intrare
184-264 V (reglabil la 161-284 V)
Frecvență nominală
50-60 Hz

Ieșire electrică

Tip alimentare
1
Tensiune nominală de ieșire
230V prestabilit (220/230/240V)
Factor de putere de ieșire
0.6
Interval tensiune de ieșire
184-264 V (reglabil la 161-284 V)
Priză de curent
(4) C13, (4) C13 doar pentru protecție la supratensiune
Topologie
Offline
Valoare nominală VA
1700 VA
Tensiune
230V
Putere (în Wați)
1040W

Mediu

Altitudine
3000 m
Nivel de zgomot
<25 dB la 1 metru
Umiditate relativă
0 - 95 % (fără condens)
Interval temperatură
de la 0° la 40°C (de la 32° la 104°F)

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?

Telefon: +40 21 361 0909