Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

400RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 400A, None, Fuse, Class C gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
400RC
EAN
5027590047081
UPC
051712565622
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
73 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
400 A
Class
Class gG
Interrupt rating
80 kAIC
Pre arc (I2T)
756000
Voltage rating
750 V
Watt losses
48 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None
Fuse size
73 x 231 mm
Fuse type
RC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.