Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

40KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 40A, None, Fuse

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
40KTH
EAN
5027590480154
UPC
051712835022
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
176.90088 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
10 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.