Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

4HD36

Fuse-link, high speed, 4 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
4HD36
EAN
5027590482356
UPC
051712835305
Product Length/Depth
137.6 mm
Product Height
21.8 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
93.7 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CE

Date electrice

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
1.4 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului