Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

50KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 50 A, 1200 V, Other, 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequency), Other

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
50KTH
EAN
5027590483018
UPC
051712835664
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
156 mm
Product Weight
250 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
9 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.