Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 700 Vac/dc, 60A, None, Fuse

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
36 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
180.6 g
Compliances
Contact factory
Model Code
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Date electrice

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
11 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.