Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Neutral link, LV, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100CML
EAN
5027590484794
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
15.5 g
Compliances
CE
Model Code
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Date electrice

Amperage Rating
100 A

Exportați specificațiile produsului