Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Neutral link, LV, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENL
EAN
5027590485029
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
11.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
63A NEUTRAL LINK

Date electrice

Amperage Rating
63 A

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.