Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

66033
Codul modelului: Interface cable for IBM iSeries/AS 400

Interface cable for connection with IBM iSeries/AS 400

General specifications

Product Name
Eaton UPS interface cable
Catalog Number
66033
EAN
3553340660337
UPC
743172025258
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
40 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
Interface cable for IBM iSeries/AS 400

IDSIG detectors specifications

Nominal power
0 A

Intruder detection detectors specifications

Capacity
0 A
Nominal current
0 A

More additional specifications

Nominal current
0 A

Network relay card specifications

Accessory/spare part type
Cable set
Capacity
0 A
Nominal current
0 A
Nominal power
0 A

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.