Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Conectivitate în rețea pentru medii IT

Eaton Gigabit Network Card

Cel mai nou card Eaton de management al rețelei, Gigabit Network Card (Network-M3), oferă profesioniștilor IT capacități îmbunătățite de management și securitate cibernetică. Cu o arhitectură de încredere  și compatibilitate cu instrumente puternice de automatizare și de management la distanță și la fața locului, Gigabit Network Card crește performanța și timpul de funcționare al sistemelor dumneavoastră critice de afaceri.

Pentru a primi notificări automate prin e-mail cu privire la cele mai recente actualizări de firmware în ceea ce privește securitatea cibernetică, înregistrați-vă produsul aici.

Eaton Gigabit Network Card (front, up-close)

Network-M2 a fost upgradat la Network-M3!

Accesați aici informații și resurse valoroase despre Network-M2, asigurând continuitatea în timp ce noi facem upgrade la Network-M3 pentru caracteristici și mai bune!

În fruntea securității cibernetice

Primul card de management în rețea certificat UL 2900-2-2 pentru securitate cibernetică.

Interfață web prietenoasă

Monitorizarea companiei în timp real de pe orice browser

Urmăriți videoclipul despre beneficiile securității cibernetice

Eaton Gigabit Network Card, precum și Industrial Gateway Card sunt primele dispozitive de conectivitate UPS care îndeplinesc standardele UL 2900-1 și IEC 62443-4-2 privind securitatea cibernetică. 

Pe măsură ce înlocuim UPS-urile vechi ale clienților noștri cu noile modele Eaton, am adăugat și noul Eaton Gigabit Network Card, care nu numai că se ocupă de securitatea cibernetică, dar răspunde și problemelor de conformitate.

Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, furnizor de servicii de management
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate

Specificații tehnice

FUNCȚIE

 

Comunicații Web/SNMP

 

COMPATIBILITATE HARDWARE

UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monobloc, 93E 15-80

PDU:  ATS rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)

 

COMPATIBILITATE REȚEA

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS
NUMĂR DE CATALOG Network-M3
CERTIFICĂRI UL 2900-1
IEC 62443-4-2
COD PRODUS 744-A4920
Este compatibil cu următoarele protocoale HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP și Syslog
Tip Slot UPS
Mini-slot
Asistență în rețea Ethernet 10/100/1000BaseT
MONITORIZAREA TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII Da, cu senzorul de monitorizare a mediuluiGen 2 (număr catalog: EMPDT1H1C2, Cod Produs: 744-A4026)

 

 

Este compatibil cu următoarele software-uri

 

 

Suita software Brightlayer Data Center: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) și Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); pentru serviciul de monitorizare la distanță: PredictPulse (America) sau Monitorizare securizată cibernetic (CSM, pentru EMEA)
Este compatibil cu următoarele MIB-uri
MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
BROWSERE ACCEPTATE Chrome, Edge
ASISTENȚĂ ÎN MAI MULTE LIMBI
Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională, Japoneză
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE
0 - 40°C
UMIDITATEA DE OPERARE 90% RH max. fără condensare
TENSIUNEA DE INTRARE 5 V - 12 V
CURENT CONSUMAT
500 / 1000 mA max. în funcție de UPS
DIMENSIUNI (Î x L x L) 135,00 x 66,00 x 41,00 mm
GREUTATE (g) 65 g
REGLEMENTĂRI La fel ca UPS-ul
Descărcați link-urile
X
Download Close

Prezentare generală a interfeței GUI

Setări generale ale interfeței GUI

Vă înlocuiți cardul de rețea?