Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UPS Eaton 5PX Gen2

Noul UPS Eaton 5PX Gen2 oferă rețelelor din companii și echipamentelor IT Edge cea mai bună protecție energetică line-interactive din clasa sa, maximizând spațiul IT și continuitatea serviciilor. Eaton 5PX Gen 2 oferă instrumente puternice pentru monitorizarea de la distanță, integrarea cu arhitectura IT și implementarea/mentenanța de la distanță a unei baze mari de UPS-uri instalate.

TOPOLOGIE
Line-interactive
CAPACITATE NOMINALĂ
1000 VA – 3000 VA
FACTOR DE FORMĂ
Rack/Tower
Eaton logo elite ups RVB JPG

Sustenabilitate și cel mai înalt nivel de eficiență energetică

La Eaton, sustenabilitatea este misiunea noastră principală. Pe lângă dezvoltarea tehnologiilor ecologice, Eaton și-a îmbunătățit angajamentul de a se concentra pe eficiență atunci când proiectează soluții.

În calitate de semnatar a noului Cod de conduită UPS, Eaton este mândru să anunțe că gamele 91PS, 93PS, 93PM, 9395P, 5P, 5PX, 9PX sunt UPS-uri din clasa Elite, oferind cel mai înalt nivel de eficiență energetică.

Operare facilă

Ecranul grafic LCD inovator face configurarea UPS-urilor 5PX Gen2 facilă și intuitivă. UPS-ul oferă un asistent de configurare ușoară la pornire pentru a simplifica acest proces. Gestionarea de la distanță și actualizările de firmware sunt disponibile cu ajutorul Eaton Gigabit network management card. Managementul avansat al bateriilor și înlocuirea ușoară a acestora permit o întreținere ușoară și flexibilă.

Eficiență

5PX Gen2 furnizează serverelor conectate cu 11% mai multă energie decât alte UPS-uri, datorită capacității sale cu factor de putere unitar. Este certificat Energy Star 2.0 pentru eficiență maximă pe întreaga gamă de funcționare. Energia este măsurată pentru fiecare grup de prize individuale și este vizibilă direct pe ecran și prin intermediul Eaton Intelligent Power Manager.

Siguranță și fiabilitate

Acordați prioritate dispozitivelor conectate pentru un timp de funcționare maxim al serviciilor esențiale. Gestionați cu ușurință comutarea alimentării și recuperarea în caz de dezastru cu ajutorul controlului segmentului de sarcină. Capacitățile avansate de virtualizare fac ca Eaton 5PX Gen2 să fie perfect pentru aplicațiile IT Enterprise și Edge. Modelele Netpack vă protejează și mai mult conținutul având două certificări de securitate cibernetică (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) oferind astfel conexiune la cloud-ul de monitorizare Eaton Cyber Secured Monitoring.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close