Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

6KTH

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
6KTH
EAN
5027590486293
UPC
051712837132
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
181.437 g
Certifications
IEC

Date electrice

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
6.4 W

Specificaţii produse

Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.