Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

80NHM00B
Codul modelului: NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM

Eaton Fuse-link, LV, 80 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHM00B
EAN
5027590491020
UPC
051712205931
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
198.66 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM

Accesorii

Suitable for
Microswitch BVL50

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.