Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

9PX2000RT

Eaton 9PX UPS, 2U, 2000 VA, 1800 W, 5-20P input, Outputs: (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120V

Specificații generale

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX2000RT
UPC
743172081278
Product Length/Depth
23.8 in
Product Height
3.4 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
61.5 lb
Warranty
3 year on electronics, 2 year on battery
Compliances
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 Class B
FCC part 15 Class B
VCCI Class B
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Exportați specificațiile produsului