| Nume produs |
Card de relee pentru UPS Eaton
|
| Cod de catalog |
RELAY-MS
|
| UPC |
743172038135
|
| Lungime/adâncime produs |
150 mm
|
| Înălțimea produsului |
50 mm
|
| Lățimea produsului |
240 mm
|
| Greutatea produsului |
0.25 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Conform cu RoHS
FCC Partea 15 Marcat CE |
| Certificare(ări) |
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2 EMC: 89/336/EEC și 93/68/EEC IEC/EN 60950-1 2002 EN 61000-6-3 CE |
| Putere nominală |
0 A
|
| Temperatură de operare - max |
40 °C
|
| Temperatură de operare - min |
0 °C
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Altele
|
| Accesoriu |
DA
|
| Capacitate |
0 Ah
|
| Curent nominal |
0 A
|
| Accesoriu |
DA
|
| Curent nominal |
0 A
|
| Piesă de schimb |
DA
|
| Tip |
Card de relee
|
| Accesoriu |
DA
|
| Capacitate |
0 Ah
|
| Tip fantă card |
Mini-slot
|
| Curent nominal |
0 A
|
| Putere nominală |
0 A
|
| Temperatură de operare - max |
40 °C
|
| Temperatură de operare - min |
0 °C
|
| Interfață serială |
DB-9
|
| Piesă de schimb |
DA
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Altele
|
| Folosit cu |
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
|