Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

B3373-2 1/2PLN

Eaton B-Line series riser clamp, 2.5" H x 11.25" L x 1" W, Steel

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series riser clamp
Catalog Number
B3373-2 1/2PLN
UPC
781011720605
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Special features
Includes hex nuts and head hex cap screws
Type
Riser clamp
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului