Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BAO40
40A,AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO40
EAN
5027590491976
UPC
051712838542
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
50.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88
Model Code
40A,AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm LV Fuse

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A3
Fuse type
BAO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.