Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM63FG

Eaton Bussmann series Fuse-holder, LV, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, green

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM63FG
EAN
5027590497534
Product Length/Depth
35.6 mm
Product Height
125 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
216.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
BAO
TIS

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.