Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BSF-200G-NH210-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 200 A, DC 1000 V, NH2, 54 x 61 x 150, gBat, IEC, dual indicator, bolted connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-200G-NH210-B
EAN
5027590529983
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
61 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
434 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
1000 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
76000
Watt losses
13 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specifications

Application
Battery storage
Fuse type
BSF-NH-B
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.