Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BSF-500G-3XL15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 500 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 75 x 205 mm, gBat, IEC, with indicator, blade connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series XL battery storage fuse
Catalog Number
BSF-500G-3XL15
EAN
5027590534444
UPC
197573006796
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
85 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1500 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
1890000
Pre arc (I2T)
532000
Watt losses
73 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specification

Fuse size
3XL
Fitted with:
Knife blade

Compatible fuse holder

Suitable for
SD3L-S-PV XL Fuse base

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.