Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C30F
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 30 A, AC 600 V, CSA, front connected, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, HRCI-CB fuses, CSA C22.2 No. 106-HRCI-CB

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
C30F
EAN
5027590495967
UPC
051712551328
Product Length/Depth
172 mm
Product Height
51 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
179 g
Compliances
Contact factory
Model Code
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Date electrice

Amperage Rating
30 A

Specificaţii produse

Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului