Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CH142DIU
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, with indicator, replaced by CH142BI, C14G fuses, C14M fuses, IEC 60269-1

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CH142DIU
EAN
5027590496711
UPC
051712685153
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
175 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Model Code
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Accesorii

Accessories
JV-L Multipole connector kit, CH14-CTP IP20 Protection accessory

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse size
14 x 51 mm
Fuse type
C14G
C14M

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Voltage rating at AC
690 V a.c. (IEC) and 700 V a.c. (UL)
Voltage rating at DC
750 V d.c. (IEC)

Specificaţii produse

Application
Industrial and Commercial applications
Built-in depth
51.5 in
Degree of protection
IP20
Fitted with:
Neon indicator
Lockable
Yes
Mounting method
DIN rail
2 x M4 Panel mounting screws
Number of poles
Two-pole
Optical defect indication
Yes
Width in number of modular spacings
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.