Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
114.6 g
Compliances
Contact factory
Model Code
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Date electrice

Amperage Rating
30 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.