Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM20F
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, black, fuse-link NITD

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM20F
EAN
5027590497428
UPC
051712839525
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
134.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
NITD
NIT

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.