Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM32F
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, black, fuse-link AAO

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32F
EAN
5027590497459
UPC
051712839532
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
162.7 g
Compliances
Contact factory
Model Code
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
TIA
AAO

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.