Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM32FW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.8KG

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, white, fuse-link AAO

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32FW
EAN
5027590497503
Product Length/Depth
118 mm
Product Height
61 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
162.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.8KG

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
TIA
AAO

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.