Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM60CF
FUSEHOLDER

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, black

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
206.4 g
Compliances
Contact factory
Model Code
FUSEHOLDER

Date electrice

Amperage Rating
60 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.