Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ES53

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 1" female hub size, 1-1/2" male hub size, Feraloy iron alloy

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES53
UPC
782274313405
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.15 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
1"
Male hub size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.