Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ESD32
32AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD32
EAN
5027590498647
UPC
051712844581
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
32AMP 550V AC INDUSTRIAL

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder
SC63 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/F2
Fuse type
ESD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.