Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC63BH
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, busbar/front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC63BH
EAN
5027590509473
UPC
051712419543
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
65 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
171.7 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
ESD

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Busbar/front connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.