Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HCV1206-R42-R

Eaton HCV1206, IND, ER 12x6 0.42uH 42A, SMT

General specifications

Product Name
Eaton HCV1206 inductor
Catalog Number
HCV1206-R42-R
UPC
051712523509
Product Length/Depth
12.7 mm
Product Height
5.1 mm
Product Width
10.15 mm
Product Weight
2.34 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
16 A
ISAT
42 A
Package Quantity
550
Material
Ferrite
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
3.15 mΩ
Series
HCV1206

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us