Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LTBK7545

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, 45° angle, Insulated, Malleable iron, Low profile, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTBK7545
UPC
784564000163
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
2.81 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.31 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Low profile
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.