Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

Specificații generale

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

Specificații detectoare IDSIG

Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Network interface

Mai multe specificații adiționale

Type
Network Card

Specificații card de relee de rețea

Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Serial interface
USB
Type of accessory/spare part
Network interface
Used with
Single-phase UPS

Exportați specificațiile produsului