Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NIT16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT16
EAN
5027590503914
UPC
051712392464
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
44 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Fuse type
NIT

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.