Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NIT20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT20
EAN
5027590503945
UPC
051712392471
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
NIT
Fuse size
BS88/A1
Fitted with:
Offset bolted tags
Connection
44 mm fixing centre

Compatible fuse holders

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.