Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NITD25
25A 550V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD25
EAN
5027590504096
UPC
051712840125
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
15.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-2
BS88
Model Code
25A 550V AC BS88 FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Bolt-on
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Fuse type
NITD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.