Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM32FCW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, white, fuse-link NITD

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32FCW
EAN
5027590497480
UPC
051712669351
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
94 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
134.3 g
Compliances
Contact factory
Model Code
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
NITD
NIT

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.