Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

NITD4
4A, AC 550 V, V88/A1,14 x 55 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD4
EAN
5027590504171
UPC
051712840071
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.65 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-2
BS88
Model Code
4A, AC 550 V, V88/A1,14 x 55 mm LV Fuse

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
4 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Bolt-on
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Fuse type
NITD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.