Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

OSD100
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD100
EAN
5027590505086
UPC
051712840378
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
55.75 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse type
OSD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.