Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM100F
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, BS88, 1P, BS, black, fuse-link OSD

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM100F
EAN
5027590497398
UPC
051712839518
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
219.4 g
Compliances
Contact factory
Model Code
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
OSD

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.