Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PV-3A10-2P

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 3A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Dual PCB tab

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-3A10-2P
EAN
5027590506144
UPC
051712373555
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
38 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
12.3 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CSA Certified
CCC

Electrical data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic strings
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.