Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

RS32P
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-links TIA AAO H07-660

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS32P
EAN
5027590506946
UPC
051712392617
Product Length/Depth
151 mm
Product Height
103 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
307.1 g
Compliances
Contact factory
Model Code
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
TIA
AAO

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Specificaţii produse

Connection
Back stud connected
Model
Red Spot
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.