Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC100H
Codul modelului: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC100H
EAN
5027590508506
UPC
051712419352
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
115 mm
Product Width
197 mm
Product Weight
335.9 g
Compliances
Contact factory
Model Code
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
OSD

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.