Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC20H
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, front connected, black, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20H
EAN
5027590508537
UPC
051712419390
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
71 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
86.7 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
SSD

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.