Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, front connected, white, fuse-link SSD, BS88-2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20HWH
EAN
5027590508759
UPC
051712419413
Product Length/Depth
71 mm
Product Height
47 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
93.8 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
SSD

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front Connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.