Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC20P
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20P
EAN
5027590508810
UPC
051712419420
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
71 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
96.7 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
SSD

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Back stud connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.