Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, busbar mounting, front connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
59 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
101.3 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Compatible fuse

Fuse type
NSD

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Product specifications

Connection
Busbar/front connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.