Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC32H/D
Codul modelului: SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, front connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32H/D
EAN
5027590509053
UPC
051712392655
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
52 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
96.7 g
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable
Model Code
SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
NSD

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Front
Front Connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.