Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC32P
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-link NSD, BS88-2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32P
EAN
5027590509305
UPC
051712392662
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
133.1 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
NSD

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Back stud connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.