Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

SC32PWH
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-link NSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
138.9 g
Compliances
Contact factory
Model Code
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
NSD

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Specificaţii produse

Connection
Back stud connected
Model
Safeclip
Number of poles
Single-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.